Corning ラムダ エリートタッチ シングルチャンネルピペッター 10-100 µL
Product Number6054
Corning ラムダ エリートタッチ ピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4 桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。
- エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。
- 容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。
- 見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い 4桁設定です。
- シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。
- オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。
- マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。
- 付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。
- 全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
- Accuracy: ±3.0 to ±0.8%
- Precision: ≤1.0 to ≤0.2%
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥38,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 6054 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| チャンネル | 1 |
| チップタイプ | 200 µL |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| 容量範囲 | 10 - 100 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents
Compatible Accessories