Corning® 250mL イージーグリップ ポリスチレン製ストレージボトル 45mm キャップ付き
Product Number430281

培地、バッファー、その他の水溶液の保存にご使用いただけるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです
• イージーグリップ型は,手で持ちやすい構造です
• 45mm ポリエチレン製プラグシールキャップ気密性が高く,コンタミネーションを防止します
• 滅菌済,ノンパイロジェンを保証
• イージーグリップ型は,手で持ちやすい構造です
• 45mm ポリエチレン製プラグシールキャップ気密性が高く,コンタミネーションを防止します
• 滅菌済,ノンパイロジェンを保証

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥14,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 430281 |
パック入数 | 2 / パック |
ケース入数 | 24 / ケース |
ブランド | Corning® |
容量 | 250 mL |
ネック形状 | 広口 |
トップスタイル | ネジ付き |
キャップスタイル | プラグシール |
キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
キャップカラー | オレンジ |
ボトルの特長 | 目盛り付き |
特長 | ディスポーザブル |
滅菌 | Yes |
アプリケーション | 医薬品品質管理・ライフサイエンス |
Specifications Documents