text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CoolCell® 5mL LX、 細胞凍結用コンテナ、 3.5mL ~ 5mL クライオジェニックバイアル 12本掛け、パープル

Product Number432005

E-mail


Corning CoolCell は アルコールフリーの凍結用容器です。-80℃ フリーザー内で -1℃ / 分 の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。均一な密度の架橋ポリエチレンと合金の中芯からなり、シンメトリックに配置されたバイアルポジションにより一貫性と再現性のある凍結プロファイルを作り出します。本体は非吸収性でフリーザー内で安定な為、容器の近くにある他の凍結サンプルには影響が有りません。また、CoolCell LXコンテナはフリーザーから出すと直ちに室温に戻ります。
  • 標準的な 3.5 mL ~ 5.0 mL のクライオジェニックバイアル 12本用
  • バイアル凍結を均一にするためのシンメトリック構造
  • サンプルが判りやすいナンバー入りウェル
  • 握りやすく開け閉めしやすい面取りを施したふた
  • フタを開けるとバイヤルキャップが露出しバイアル取り出しが容易



  • ¥43,100 per case

    You might also be interested in
    外ネジキャップクライオジェニックバイアル
    Corning® バーコード付き外ネジ内ネジクライオジェニックバイアル
    内ネジキャップクライオジェニックバイアル
    Corning® CryoCepsクライオバイアルグリッパー, 5本入
    Details
    Product Number   432005
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   1 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents
    Compatible Accessories
    Corning® CryoCepsクライオバイアルグリッパー, 5本入
    Corning® CoolCell® 5mL 凍結用フィラーバイアル( CoolCell 5mL LX コンテナ用)