text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CoolCell® FTS30、 凍結用コンテナ、 1mL 又は 2mL クライオジェニックバイアル 30本掛け、グリーン

Product Number432008

E-mail


CoolCell FTS30 はコントロールされたマイクロ対流技術により本体下部ベントから -80°Cフリーザー冷気を均一に引き入れ、中央チャンバー内の各チューブ周囲に分散させ、バイアルからの熱負荷を蓋上部のベントチョークより放出します。内部のチューブトレイはクライオジェニックバイアルを30本収納し、また本体から1度に取り出すことができます。バイアルは均一で再現性のある -1°C/分冷凍プロファイルを保って冷凍されます。本体はフリーザーから出すと急速に室温に戻ります。均一な密度の架橋ポリエチレン製であるため、冷却時にフリーザー内の部分的温度上昇を起こさず周囲のサンプルに影響がありません。
  • 標準的な 1.0 mL ~ 2.0 mL のクライオジェニックバイアル 30本用
  • コントロールされた微細な熱伝導がバイヤル30本を均一に凍結させます
  • チューブトレーによって凍結チャンバー内へ1ステップのバイアル出し入れが可能



  • ¥88,200 per case

    You might also be interested in
    外ネジキャップクライオジェニックバイアル
    Corning® バーコード付き外ネジ内ネジクライオジェニックバイアル
    内ネジキャップクライオジェニックバイアル
    Corning® CryoCepsクライオバイアルグリッパー, 5本入
    Details
    Product Number   432008
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   1 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents
    Compatible Accessories
    Corning® CryoCepsクライオバイアルグリッパー, 5本入
    Corning® CoolCell® FTS30 バイアルモジュール 30本掛け, 10個入