Corning® CoolCell® SV10、凍結用コンテナ、10 mL シーラムバイアル6本掛け
Product Number432011
Corning CoolCellは、アルコールフリーの凍結用容器です。-80℃ フリーザー内で-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。幹細胞、初代培養細胞、末梢血単核球細胞、酵母を含む様々な細胞でテストを行い、その性能を確認しています。独自の CoolCell技術は、熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。CoolCell製品は使い易く、より高価な温度コントロールができるフリーザーと類似の結果が得られます。
- 標準的な10.0 mL 注射用アンプル 6本用
- バイアル凍結を均一にするためのシンメトリック構造
- 開けやすいフタ
- ふたを開けるとバイヤルキャップが露出しバイアル取り出しが容易
¥58,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 432011 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents