text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 5mL 内ネジキャップクライオジェニックバイアル,丸底

Product Number430492

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail



• 5mL 丸底
• 黒の目盛付き。作業性とサンプルを同定しやすくするため、書き込みスペースを広くとっています。
• ポリプロピレン製で,-196℃まで温度耐性があります。
• シリコンワッシャーにより確実に密閉されます。
• カラーインサートによりサンプルを色分けできます。(カタログ番号2015,2016,2017,2018, 2019,430499)
• 滅菌済み
• ノンパイロジェニック,RNase/DNaseフリーを保証しています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥48,300 per case

Details
Product Number   430492
パック入数   50 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
バーコード付き   No  
底の形状   ラウンド  
キャップカラー   オレンジ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップスタイル   外ネジ  
容量   5 mL  
カラー   ナチュラル  
自立型   No  
シリコンワッシャー   Yes  
滅菌   Yes  
材質   ポリプロピレン  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents