Falcon® 60mm x 15mm Falcon®スタンダードスタイル微生物用、未処理ポリスチレン、20枚/包、 500枚/ケース、滅菌済み
Product Number351007
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥18,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 351007 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| ディッシュスタイル | ペトリ |
| ペトリディッシュスタイル | 60 mm x 15 mm |
| 表面処理 | 無処理 |
| 培養面積 | 21.29 cm² |
| 直径 | 60 mm |
| 外径 | 54.81 mm |
| 滅菌 | あり |
| アプリケーション | 環境・水質検査 食品・飲料検査 医薬品品質管理・ライフサイエンス |
| Dish Type | Stackable |
| Vented | あり |
Specifications Documents