PYREX® 台付メスフラスコ 5mL
Product Number5631-5
Class A の公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。No.8の共通テーパーストッパーが適合します。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥21,870 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 5631-5 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 5 mL |
| フラスコ形状 | 平底 |
| トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
| ネック形状 | ロング |
| ストッパースタイル | ホローガラス |
| 精度クラス | シリアル番号付き/Class A保証 |
| 特長 | リユーザブル |
| 公差 | 0.02 mL |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 8 |
| 高さ | 80 mm (approx.) |
| 外径 | 17 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 体積計 |
| フラスコ特長 | 六角形の土台 |
Specifications Documents