text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ(Class A,保証付) 100 mL

Product Number5680-100

E-mail

100 mL PYREX®メスフラスコは、ASTM E-542およびE-288に準拠するClass A公差でキャリブレーションされています。 № 13スタンダードテーパーガラスストッパーが付属しています。目盛り線は、鮮明で耐久性のある大きな白いブロック体で、読みやすくなっています。
ISO/IEC 17025認定の試験所で検査済みおよびキャリブレーション済みです。


Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥2,670 per case

Details
Product Number   5680-100
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   100 mL  
フラスコ形状   平底  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   シリアル番号付き/Class A保証  
特長   リユーザブル  
公差   0.08 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   13  
高さ   182 mm (approx.)  
外径   60 mm (approx.)  
フラスコスタイル   体積計  
Specifications Documents