text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ 3L

Product Number5640-3L

E-mail
型吹きで成形されたフラスコ本体には、ガラスストッパーがはめられるよう肉厚に加工されたチューブ状のネックが封着されることで、強度を大きく高めています。目盛線は、鮮明で耐久性のある白いブロック体で、読みやすくなっています。3Lから6Lのサイズには、ペニーヘッド型ストッパーが付属します。No.32の共通テーパーストッパーが適合します。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥35,090 per case

Details
Product Number   5640-3L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   3000 mL  
フラスコ形状   平底  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ペニーヘッド型ガラス  
精度クラス   クラスA  
特長   リユーザブル  
公差   1 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   32  
高さ   440 mm (approx.)  
外径   180 mm (approx.)  
フラスコスタイル   体積計  
フラスコ特長   肉厚  
Specifications Documents