text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ 5mL

Product Number5640-5

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail

(This is the suggested replacement for 5640C-5.)



型吹きで成形されたフラスコ本体には、ガラスストッパーがはめられるよう肉厚に加工されたチューブ状のネックが封着されることで、強度を大きく高めています。目盛線は、鮮明で耐久性のある白いブロック体で、読みやすくなっています。No.8の共通テーパーストッパーが適合します。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥21,300 per case

Details
Product Number   5640-5
パック入数   12 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   5 mL  
フラスコ形状   平底  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   クラスA  
特長   リユーザブル  
公差   0.02 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   8  
高さ   91 mm (approx.)  
外径   26 mm (approx.)  
フラスコスタイル   体積計  
フラスコ特長   肉厚  
Specifications Documents