text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ(Class A、 ストッパー付)

E-mail

型吹きで成形されたフラスコ本体には、 ガラスストッパーがはめられるよう肉厚に加工されたチューブ状のネックが封着されることで、強度を大きく高めています。目盛線は、鮮明で耐久性のある白いブロッ ク体で、読みやすくなっています。1 mLおよび2 mLのサイズは試験管状です。3 Lから6 Lのサイズには、ペニーヘッド型 ストッパーが付属します。

Choose your specification

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
5640-25 PYREX® メスフラスコ 25mL   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   N/A per case