PYREX® ヨウ素フラスコ 500mL
Product Number5400-500
PYREXヨウ素測定用フラスコは、特別に設計された型で成形されており、均一で正確な形状が保証されています。No.22ストッパーは取り外しやすいようにネックから突出しています。参考規格ASTM D-29, D-555。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥83,820 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 5400-500 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 500 mL |
| トップスタイル | Tooled mouth |
| ネック形状 | 広口 |
| ストッパースタイル | ホローガラス |
| 特長 | リユーザブル |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 22 |
| 高さ | 220 mm (approx.) |
| 外径 | 101 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | ヨウ素 |
| 滅菌 | なし |
Specifications Documents