PYREX® 台付メスフラスコ 1mL
Product Number5631-1


Class A の公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。No.8の共通テーパーストッパーが適合します。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥20,220 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 5631-1 |
パック入数 | 6 / パック |
ケース入数 | 6 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 1 mL |
フラスコ形状 | 平底 |
トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
ネック形状 | ロング |
ストッパースタイル | ホローガラス |
精度クラス | シリアル番号付き/Class A保証 |
特長 | リユーザブル |
公差 | 0.01 mL |
標準テーパーストッパーナンバー | 8 |
高さ | 68 mm (approx.) |
外径 | 8 mm (approx.) |
フラスコスタイル | 体積計 |
フラスコ特長 | 六角形の土台 |
Specifications Documents