text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 台付メスフラスコ 25mL

Product Number5631-25

E-mail

Class A の公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。No.9の共通テーパーストッパーが適合します。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥37,860 per case

Details
Product Number   5631-25
パック入数   6 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   25 mL  
フラスコ形状   平底  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   シリアル番号付き/Class A保証  
特長   リユーザブル  
公差   0.03 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   9  
高さ   132 mm (approx.)  
外径   29 mm (approx.)  
フラスコスタイル   体積計  
フラスコ特長   六角形の土台  
Specifications Documents