text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ(Class A,保証付) 10 mL

Product Number5680-10

E-mail

10 mL PYREX®メスフラスコは、ASTM E-542およびE-288に準拠するClass A公差でキャリブレーションされています。 № 9スタンダードテーパーガラスストッパーが付属しています。目盛り線は、鮮明で耐久性のある大きな白いブロック体で、読みやすくなっています。
ISO/IEC 17025認定の試験所で検査済みおよびキャリブレーション済みです。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥2,090 per case

Server Error Page | Life Sciences Sweden Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: f0ca8664-cbff-4462-bd51-3218e6607d12

Details
Product Number   5680-10
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   10 mL  
フラスコ形状   平底  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   シリアル番号付き/Class A保証  
特長   リユーザブル  
公差   0.02 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   9  
高さ   99 mm (approx.)  
外径   28 mm (approx.)  
フラスコスタイル   体積計  
Specifications Documents