text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ 100mL

Product Number5640-100

E-mail

(This is the suggested replacement for 5646-100)


型吹きで成形されたフラスコ本体には、ガラスストッパーがはめられるよう肉厚に加工されたチューブ状のネックが封着されることで、強度を大きく高めています。目盛線は、鮮明で耐久性のある白いブロック体で、読みやすくなっています。No.13の共通テーパーストッパーが適合します。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥24,420 per case

Server Error Page | Life Sciences Germany Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 5380cd97-80c9-473b-a64b-3261fbb77930

Details
Product Number   5640-100
パック入数   6 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   100 mL  
フラスコ形状   平底  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   クラスA  
特長   リユーザブル  
公差   0.08 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   13  
高さ   181 mm (approx.)  
外径   60 mm (approx.)  
フラスコスタイル   体積計  
フラスコ特長   肉厚  
Specifications Documents