PYREX® メスフラスコ 2mL
Product Number5640-2


(This is the suggested replacement for 5642C-2.)
型吹きで成形されたフラスコ本体には、ガラスストッパーがはめられるよう肉厚に加工されたチューブ状のネックが封着されることで、強度を大きく高めています。目盛線は、鮮明で耐久性のある白いブロック体で、読みやすくなっています。No.8の共通テーパーストッパーが適合します。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥20,160 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 5640-2 |
パック入数 | 12 / パック |
ケース入数 | 12 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 2 mL |
フラスコ形状 | 丸底 |
トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
ネック形状 | ロング |
ストッパースタイル | ホローガラス |
精度クラス | クラスA |
特長 | リユーザブル |
公差 | 0.015 mL |
標準テーパーストッパーナンバー | 8 |
高さ | 114 mm (approx.) |
外径 | 9 mm (approx.) |
フラスコスタイル | 体積計 |
フラスコ特長 | 肉厚 |
Specifications Documents