text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ 500mL

Product Number5640-500

E-mail

(This is the suggested replacement for 5646-500)


型吹きで成形されたフラスコ本体には、ガラスストッパーがはめられるよう肉厚に加工されたチューブ状のネックが封着されることで、強度を大きく高めています。目盛線は、鮮明で耐久性のある白いブロック体で、読みやすくなっています。No.19の共通テーパーストッパーが適合します。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   5640-500
パック入数   6 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   500 mL  
フラスコ形状   平底  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   クラスA  
特長   リユーザブル  
公差   0.2 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   19  
高さ   287 mm (approx.)  
外径   100 mm (approx.)  
フラスコスタイル   体積計  
フラスコ特長   肉厚  
Specifications Documents