text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ 5L

Product Number5640-5L

E-mail
型吹きで成形されたフラスコ本体には、ガラスストッパーがはめられるよう肉厚に加工されたチューブ状のネックが封着されることで、強度を大きく高めています。目盛線は、鮮明で耐久性のある白いブロック体で、読みやすくなっています。3Lから6Lのサイズには、ペニーヘッド型ストッパーが付属します。No.38の共通テーパーストッパーが適合します。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥53,350 per case

Details
Product Number   5640-5L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   5000 mL  
フラスコ形状   平底  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ペニーヘッド型ガラス  
精度クラス   クラスA  
特長   リユーザブル  
公差   1.5 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   38  
高さ   510 mm (approx.)  
外径   225 mm (approx.)  
フラスコスタイル   体積計  
フラスコ特長   肉厚  
Specifications Documents