PYREX® メスフラスコ 6L
Product Number5640-6L
型吹きで成形されたフラスコ本体には、ガラスストッパーがはめられるよう肉厚に加工されたチューブ状のネックが封着されることで、強度を大きく高めています。目盛線は、鮮明で耐久性のある白いブロック体で、読みやすくなっています。3Lから6Lのサイズには、ペニーヘッド型ストッパーが付属します。No.38の共通テーパーストッパーが適合します。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥62,370 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 5640-6L |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 6000 mL |
| フラスコ形状 | 平底 |
| トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
| ネック形状 | ロング |
| ストッパースタイル | ペニーヘッド型ガラス |
| 精度クラス | クラスA |
| 特長 | リユーザブル |
| 公差 | 2 mL |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 38 |
| 高さ | 550 mm (approx.) |
| 外径 | 230 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 体積計 |
| フラスコ特長 | 肉厚 |
Specifications Documents