text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ヨウ素フラスコ 125mL

Product Number5400-125

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


PYREXヨウ素測定用フラスコは、特別に設計された型で成形されており、均一で正確な形状が保証されています。No.22ストッパーは取り外しやすいようにネックから突出しています。参考規格ASTM D-29, D-555。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥138,600 per case

Details
Product Number   5400-125
パック入数   6 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   125 mL  
トップスタイル   Tooled mouth  
ネック形状   広口  
ストッパースタイル   ホローガラス  
特長   リユーザブル  
標準テーパーストッパーナンバー   22  
高さ   146 mm (approx.)  
外径   66 mm (approx.)  
フラスコスタイル   ヨウ素  
滅菌   No  
Specifications Documents