text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビューレット、Rotaflo 2プラグ・ストップコック付 50mL

Product Number2110-50

E-mail
自動ゼロ設定、2プラグ・ストップコック付きのビューレットです。2プラグ・ストップコックは滴定誤差の発生を防ぎます。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥36,410 per case

Details
Product Number   2110-50
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
ビュレットの特長   Dual stopcock  
容量   50 mL  
内径範囲   3  
目盛りの間隔   0.1 mL  
高さ   760 mm (approx.)  
外径   14 mm (approx.)  
ストップコックスタイル   ロタフロー PTFE  
公差   0.1 mL  
Specifications Documents