PYREX® ビューレット、Rotaflo® 2プラグ・ストップコック付 25 mL
Product Number2110-25


25 mL PYREX®ビューレットは、自動ゼロ設定、2プラグ・ストップコック付きです。2プラグ・ストップコックは滴定誤差の発生を防ぎます。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥28,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 2110-25 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
ビュレットの特長 | Dual stopcock |
容量 | 25 mL |
内径範囲 | 3 |
目盛りの間隔 | 0.1 mL |
高さ | 560 mm (approx.) |
外径 | 12 mm (approx.) |
ストップコックスタイル | ロタフロー PTFE |
公差 | 0.06 mL |
Specifications Documents