text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、Class A) 10 mL

Product Number2130-10

E-mail
10 mL Class A PYREX®ビューレットはチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。耐久性のある色付きの目盛がはっきりと記され、読みやすくなっています。注意深く摺合されたスタンダードテーパーストップコックにより正確に制御できます。全サイズとも、内径2 mmのストップコックプラグ付きです。ビューレットの容量公差はASTM E-287に準拠しており、ASTM E-542に従ってキャリブレーションされています。各ビューレットにはダストカバーが付属しています。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥12,540 per case

Details
Product Number   2130-10
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
ビュレットの特長   クラスA  
容量   10 mL  
目盛りの間隔   0.05 mL  
高さ   565 mm (approx.)  
外径   9 mm (approx.)  
ストップコック口径No.   2  
ストップコックスタイル   ストレートボアグラス  
公差   0.02 mL  
Specifications Documents