text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスシリンダー 2 L

Product Number3022-2L

E-mail

PYREX® 2 L メスシリンダーは、「受用(TC)」としてキャリブレーションされており、白いエナメルの目盛が付いています。注ぎ口がついています。偶発的な破損を低減するために、プラスチック製バンパーが付属します。


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥13,340 per case

Details
Product Number   3022-2L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
バンパーガード   Yes  
容量   2000 mL  
シリンダーの目盛   シングル目盛り-受用  
シリンダースタイル   目盛り付き  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   20 mL  
高さ   520 mm (approx.)  
外径   83 mm (approx.)  
滅菌   なし  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
公差   12 mL  
トップスタイル   Pourout  
Specifications Documents