「受用」としてキャリブレーションされ、目盛は白いエナメルです。容量100 mL のものはASTM E-133およびE-1272 に準拠しています。10 mLのサイズは、上部がロート状になっています。25 mLから2,000 mLのサイズでバンパーが付属します。
「受用」としてキャリブレーションされ、目盛は白いエナメルです。容量100 mL のものはASTM E-133およびE-1272 に準拠しています。10 mLのサイズは、上部がロート状になっています。25 mLから2,000 mLのサイズでバンパーが付属します。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022-2L | PYREX® メスシリンダー 2 L | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥13,340 | per case |