PYREX® メスシリンダー 10mL
Product Number3022-10
PYREX®メスシリンダー10mLは、「受用」としてキャリブレーションされ、目盛は白いエナメルです。容量100 mL のものはASTM E-133 およびE-1272 に準拠し、ASTM試験D-86、D-216 およびD-447 で使用されます。10mLのサイズは、上部がロート状になっています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥27,240 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3022-10 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 24 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| バンパーガード | No |
| 容量 | 10 mL |
| シリンダーの目盛 | シングル目盛り-受用 |
| シリンダースタイル | 目盛り付き |
| 特長 | リユーザブル |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| 高さ | 178 mm (approx.) |
| 外径 | 13 mm (approx.) |
| 滅菌 | No |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 公差 | 0.2 mL |
| トップスタイル | Pourout |
Specifications Documents