text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスシリンダー 1 L

Product Number3022-1L

E-mail

PYREX® 1 L メスシリンダーは、「受用(TC)」としてキャリブレーションされており、白いエナメルの目盛が付いています。注ぎ口がついています。偶発的な破損を低減するために、プラスチック製バンパーが付属します。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥9,790 per case

Details
Product Number   3022-1L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
バンパーガード   Yes  
容量   1000 mL  
シリンダーの目盛   シングル目盛り-受用  
シリンダースタイル   目盛り付き  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   10 mL  
高さ   465 mm (approx.)  
外径   64 mm (approx.)  
滅菌   なし  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
公差   6 mL  
トップスタイル   Pourout  
Specifications Documents