text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスシリンダー 25 mL

Product Number3022-25

E-mail

PYREX® メスシリンダー 25 mLは、「受用」としてキャリブレーションされ、目盛は白いエナメルです。容量100 mLのものはASTM E-133およびE-1272に準拠し、ASTM試験D-86、D-216およびD-447で使用されます。注ぎ口がついています。25 mLから2000 mLのサイズまでバンパーが付属します。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥30,330 per case

Details
Product Number   3022-25
パック入数   1 / パック  
ケース入数   18 / ケース  
ブランド   PYREX®  
バンパーガード   Yes  
容量   25 mL  
シリンダーの目盛   シングル目盛り-受用  
シリンダースタイル   目盛り付き  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   0.2 mL  
高さ   192 mm (approx.)  
外径   18 mm (approx.)  
滅菌   なし  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
公差   0.3 mL  
トップスタイル   Pourout  
Specifications Documents