Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

PYREX® メスシリンダー 500 mL
Product Number3022-500

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

PYREX® メスシリンダー 500 mLは、「受用」としてキャリブレーションされ、目盛は白いエナメルです。容量100 mLのものはASTM E-133およびE-1272に準拠し、ASTM試験D-86、D-216およびD-447で使用されます。注ぎ口がついています。25 mLから2000 mLのサイズまでバンパーが付属します。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3022-500 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 8 / ケース |
ブランド | PYREX® |
バンパーガード | Yes |
容量 | 500 mL |
シリンダーの目盛 | シングル目盛り-受用 |
シリンダースタイル | 目盛り付き |
特長 | リユーザブル |
目盛りの間隔 | 5 mL |
高さ | 392 mm (approx.) |
外径 | 50 mm (approx.) |
滅菌 | No |
ストッパースタイル | ストッパーなし |
公差 | 4 mL |
トップスタイル | Pourout |
Specifications Documents