text.skipToContent text.skipToNavigation

CoolRack M6、グレー

Product Number432034

E-mail


Corning CoolRack 熱伝導性マイクロ遠心チューブモジュールは、サンプルの入ったチューブなどを氷やドライアイス、アルコールバス、ウォーターバス、その他熱源に直接置くことに起因する温度のばらつきを低減します。氷やドライアイス、アルコールスバス、ウォーターバス、液体窒素などの熱源上に置くと、Corning CoolRack モジュールは即座にその温度(-196 ~ 100℃未満)に達します。

  • 全てのチューブの温度を ± 0.1℃ の均一性を維持しながら冷却、瞬間凍結、保温、解凍することができます。
  • いずれのCoolRack モジュールもオートクレーブや高温滅菌ができ、漂白剤、アルコール、その他消毒剤、ラボにある洗剤を使用した洗浄が可能です。
  • 制限酵素、dNTP や抗体といった保冷が必要な試薬、アルコールを使用しないドライアイスによる組織の瞬間凍結、ウィルスや菌体サンプル、ベンチトップでの液体窒素を用いたクライオジェニックバイアルの取り扱いなどにお勧めです。



¥12,200 per case

Details
Product Number   432034
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
カラー   灰色  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Temperature Strip、1-8℃、4本入
CoolRack Sleeves、4本入

CoolRack Sleeves、4本入

432092

¥4,830 per case