text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Screw Cap Polypropylene Microcentrifuge Tubes

E-mail

  • Corning polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight secure seal.
  • Choice of attached cap with silicone O-Ring or unattached rim seal cap.
  • Withstands a maximum 20,000 RCF.
  • Sterile

Choose your specification

キャップのスタイル
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
430909 Corning® 1.5mL 一体型スクリューキャップマイクロセントリフュージチューブ, O-リング付き, ポリプロピレン製, 滅菌済み   50 / パック     500 / ケース     Corning®   ¥38,900 per case
430915 Corning® 2 mL Attached Screw Cap Microcentrifuge Tube, with O-ring, Polypropylene, Sterile 299,15 € per case
430917 Corning® 2 mL Screw Cap Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Sterile 220,42 € per case