Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Costar® 1.7mL スナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製,非滅菌, 5000/ケース
Product Number3621
• 5000/ケース
• 非滅菌でオートクレーブ可能です
• 外側に目盛が付いており,書き込みスペースがあるので,サンプルの識別が容易です
• 実用的な密閉デザインは繰り返しの開け閉めに便利です
• フラットトップなので書き込みに便利です
• 最大RCF : 17,000xg
• 非滅菌でオートクレーブ可能です
• 外側に目盛が付いており,書き込みスペースがあるので,サンプルの識別が容易です
• 実用的な密閉デザインは繰り返しの開け閉めに便利です
• フラットトップなので書き込みに便利です
• 最大RCF : 17,000xg
¥69,300 per case
Added to Your Shopping Cart
In Stock
Details
| Product Number | 3621 |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 5000 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 1.7 mL |
| 使用用途 | マイクロセントリヒュージ |
| 底の形状 | コニカル |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 17000 xg |
| 目盛り | Yes |
| Color | Natural |
| Cap Style | Snap cap |
| Cap Material | Polypropylene |
| Cap Color | Natural |
| Sterile | No |
| Self Standing | No |
| Feature | Disposable |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.23726000
- Quality Certificate - Lot No.23626000
- Quality Certificate - Lot No.23326000
- Quality Certificate - Lot No.23226000
- Quality Certificate - Lot No.23126000
- Quality Certificate - Lot No.20826000
- Quality Certificate - Lot No.20426000
- Quality Certificate - Lot No.20326000
- Quality Certificate - Lot No.18926000
- Quality Certificate - Lot No.18726000
- Quality Certificate - Lot No.18326000
- Quality Certificate - Lot No.18226000
- Quality Certificate - Lot No.15626000
- Quality Certificate - Lot No.15526000
- Quality Certificate - Lot No.15426000
- Quality Certificate - Lot No.13126000
- Quality Certificate - Lot No.12626000
- Quality Certificate - Lot No.12126000
- Quality Certificate - Lot No.10326000
- Quality Certificate - Lot No.10026000
- Quality Certificate - Lot No.09926000
- Quality Certificate - Lot No.09626000
- Quality Certificate - Lot No.08226000
- Quality Certificate - Lot No.06826000
- Quality Certificate - Lot No.06326000
- Quality Certificate - Lot No.05926000
- Quality Certificate - Lot No.05426000
- Quality Certificate - Lot No.05126000