Axygen® オートメーションチップ Molecular Devices FLIPR Tetra用、 30μL、黒色、 フィルターなし、滅菌なし (カタログ番号
Product NumberFT-384-BK-R
Axygen®は、Molecular Devices FLIPR Tetra自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。 これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムによる精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなしからお選びいただけます。また、黒色および透明ポリプロピレンチップは384ウェルフォーマット用にデザインされており、Molecular Devices FLIPR Tetraワークステーションに適合します。
30µL 透明チップ 384チップフォーマット 透明ポリプロピレン RNase/DNaseフリーを保証 ノンパイロジェニック 滅菌なし 互換性:Molecular Devices FLIPR Tetraワークステーション
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥414,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | FT-384-BK-R |
| パック入数 | 3840 / パック |
| ケース入数 | 19200 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| Series | FT |
| モデル | FLIPR Tetra |
| Tip Feature | Standard |
| チップ形状 | ラウンド |
| チップ | Standard |
| 互換性 | Molecular Devices FLIPR Tetra workstation |
| 使用可能モデル | Molecular Devices |
| パッケージング | SBS Rack |
| Packaging Configuration | Single Rack |
| パッケージフォーマット | 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 384 本/ラック |
| パック/ケース | 50 Racks/Case |
| 最大容量 | 30 µL |
| フィルター | No |
| 滅菌 | No |
| オートクレーブ可能 | No |
| カラー | 黒 |
Specifications Documents