PYREX® 温度計用アダプター 14/20
Product Number8821-14

PYREX®温度計用アダプターは、一方の端は14/20スタンダードテーパーの摺合せ、もう一方の端は温度計に対応した加工がされています。このアダプターにはゴム製温度計ホルダーがセットで付属します。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥4,480 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 8821-14 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
アダプタースタイル | 温度計 |
長さ | 60 mm (approx.) |
標準テーパーボトムインナージョイント | 14/20 |
Specifications Documents