text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 遠心沈殿管(円錐、スクリューキャップ、目盛付)

E-mail

本チューブには、白いエナメルによる目盛が付いています。15 mL のサイズは、先端から上へ0.1 mL 刻みで目盛が付いています。50 mLのサイズでは、先端から上へ、10 mL までは0.5 mL刻みで、10 から50 mLまでは1 mL刻みで目盛が付いています。フェノール樹脂製スクリューキャップは、温度や蒸気の影響を受けにくい特殊配合樹脂で作られています。キャップの内側に、白色のゴムライナーが接着されています。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
8082-15 PYREX® 遠心沈澱管(円錐、スクリューキャップ、目盛付) 15mL   12 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥29,820 per case
8082-50 PYREX® 遠心沈澱管(円錐、スクリューキャップ、目盛付) 50mL   12 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥39,780 per case