PYREX® 遠心沈澱管(円錐、目盛付、肉厚タイプ) 40mL
Product Number8140-40
肉厚構造により機械的強度の向上を図るとともに、耐久性のある白いエナメルによる目盛が付いています。10 mLまでは0.5 mL 刻みで、10 mL から40 mL までは1 mL 刻みで目盛が付いています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥33,660 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 8140-40 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 40 mL |
| 使用用途 | 遠心 |
| チューブ形状 | 円筒 |
| 底の形状 | コニカル |
| トップスタイル | 肉厚リム |
| 目盛り | Yes |
| キャップスタイル | キャップなし |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 滅菌 | なし |
| 自立型 | No |
| 外径 | 28 |
| 長さ | 135 mm (approx.) |
| 特長 | リユーザブル |
| 目盛りの範囲 | 1 - 40 mL |
Specifications Documents