text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 遠心沈殿管(円錐、肉厚タイプ、スクリューキャップ、目盛付)

E-mail

機械的強度の向上を図るため、肉厚ガラスで作られています。目盛は、耐久性のある白いエナメルです。10 mLまでは0.5 mL刻みで、10 から40 mLまでは1 mL刻みで目盛が付いています。チューブには、フェノールスクリューキャップが装備されています。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
8142-40 PYREX® 遠心沈澱管(円錐、スクリューキャップ、目盛付、肉厚タイプ) 40mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥2,810 per case