text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスピペット (Class A、普通目盛) 1mL(0.01mL目盛)

Product Number7065JIS-1

E-mail

JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。Mohr型の形状で “Blow-out”を除く「出用」としてキャリブレーションされています。



¥5,700 per case

Details
Product Number   7065JIS-1
パック入数   1 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   1 mL  
目盛りの間隔   0.01 mL  
公差   0.01 mL  
長さ   360 mm (approx.)  
Specifications Documents