PYREX® JIS メスピペット(Class A、普通目盛) 10mL(0.1mL目盛)
Product Number7065JIS-10

JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。Mohr型の形状で “Blow-out”を除く「出用」としてキャリブレーションされています。
¥9,280 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 7065JIS-10 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 10 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 10 mL |
目盛りの間隔 | 0.1 mL |
公差 | 0.05 mL |
長さ | 385 mm (approx.) |
Specifications Documents