text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスピペット(Class A、普通目盛) 2mL(0.02mL目盛)

Product Number7065JIS-2

E-mail
JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。Mohr型の形状で “Blow-out”を除く「出用」としてキャリブレーションされています。

¥5,950 per case

Details
Product Number   7065JIS-2
パック入数   1 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   2 mL  
目盛りの間隔   0.02 mL  
公差   0.015 mL  
長さ   360 mm (approx.)  
Specifications Documents