text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスピペット(Class A、普通目盛) 20mL(0.1mL目盛)

Product Number7065JIS-20

E-mail
JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。Mohr型の形状で “Blow-out”を除く「出用」としてキャリブレーションされています。

¥1,780 per case

Details
Product Number   7065JIS-20
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   20 mL  
目盛りの間隔   0.1 mL  
公差   0.1 mL  
長さ   435 mm (approx.)  
Specifications Documents