PYREX® JIS メスピペット(Class A、普通目盛) 3mL(0.02mL目盛)
Product Number7065JIS-3

JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。Mohr型の形状で “Blow-out”を除く「出用」としてキャリブレーションされています。
¥7,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 7065JIS-3 |
Qty./Pk | 1 / Pk |
Qty./Cs | 10 / Cs |
Brand | PYREX® |
Capacity | 3 mL |
Graduation Interval | 0.02 mL |
Tolerance | 0.02 mL |
Length | 360 mm (approx.) |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.01425000
- Quality Certificate - Lot No.15623000
- Quality Certificate - Lot No.06922000
- Quality Certificate - Lot No.07821000
- Quality Certificate - Lot No.02221000
- Quality Certificate - Lot No.10820000
- Quality Certificate - Lot No.20419000
- Quality Certificate - Lot No.21217000
- Quality Certificate - Lot No.18717000
- Quality Certificate - Lot No.08317000