text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスピペット(穴大)

E-mail

先端の開度を大きくして、懸濁液や粘性物質の吸入と注入をより素早く行えるようにしています。サイズにより分類と識別を簡単にするため色分けされたピペットです。色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。

口で分注しないでください。ピペットコントローラーの使用を推奨しています。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
7087-10 PYREX® メスピペット(先端目盛、穴大) 10mL   12 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥17,520 per case
7087-25 PYREX® メスピペット(先端目盛、穴大) 25mL   12 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥27,600 per case
7087-5 PYREX® メスピペット(先端目盛、穴大) 5mL   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥17,220 per case