text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスピペット(Class A、先端目盛) 1mL(0.01mL目盛)

Product Number7085JIS-1

E-mail


JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。“Blow-out”の「出用」 としてキャリブレーションされています。


¥5,720 per case

Server Error Page | Life Sciences Japan Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 3a71145d-cdff-44a3-a3a5-f5d4b80af48c

Details
Product Number   7085JIS-1
パック入数   1 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   1 mL  
目盛りの間隔   0.01 mL  
公差   0.01 mL  
長さ   360 mm (approx.)  
Specifications Documents