text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスピペット(Class A、先端目盛) 2mL(0.02mL目盛)

Product Number7085JIS-2

E-mail


JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。“Blow-out”の「出用」 としてキャリブレーションされています。


¥5,970 per case

Details
Product Number   7085JIS-2
パック入数   1 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   2 mL  
目盛りの間隔   0.02 mL  
公差   0.015 mL  
長さ   360 mm (approx.)  
Specifications Documents