text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスピペット(Class A、先端目盛) 20mL(0.1mL目盛)

Product Number7085JIS-20

E-mail


JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。“Blow-out”の「出用」 としてキャリブレーションされています。


¥1,780 per case

Server Error Page | Life Sciences Europe Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 68308490-f463-420a-bdc9-429b53167864

Details
Product Number   7085JIS-20
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   20 mL  
目盛りの間隔   0.1 mL  
公差   0.1 mL  
長さ   435 mm (approx.)  
Specifications Documents