PYREX® JIS メスピペット(Class A、先端目盛) 3mL(0.02mL目盛)
Product Number7085JIS-3
JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。“Blow-out”の「出用」 としてキャリブレーションされています。
¥7,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 7085JIS-3 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 10 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 3 mL |
| 目盛りの間隔 | 0.02 mL |
| 公差 | 0.02 mL |
| 長さ | 360 mm (approx.) |
Specifications Documents