text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスピペット(Class A、先端目盛) 5mL(0.05mL目盛)

Product Number7085JIS-5

E-mail


JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。“Blow-out”の「出用」 としてキャリブレーションされています。


¥7,250 per case

Details
Product Number   7085JIS-5
パック入数   1 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   5 mL  
目盛りの間隔   0.05 mL  
公差   0.03 mL  
長さ   375 mm (approx.)  
Specifications Documents